text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Ürün numarası: 774138
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama (PSEN 2 1p/2 2p),çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomati...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 2 kanallı kablolama (PSEN 2 1p/2 2p),çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, gecikmeli, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, vidalı tip geçmeli terminaller, birden fazla cihaz arasında bağlantı, emniyet kapısı monitörü.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Maks. cihaz devre kesicisi 6 A yavaş/10 A hızlı  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Seçilebilir süreler 50  s
100  s
200  s
300  s
15  s
25  s
150  s
250  s
0  s
Tv toleransı +/-10 % + 40 ms  
Tekrarlama doğruluğu 5%  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı takılabilir  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 130  g
Brüt ağırlık 145  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548011920  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
Cilt 0.285  
 

Opsiyonel aksesuarlar

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 3 - 10 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772290 terminal bloğu filtresi 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 - 30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.