text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es3u-c

Ürün numarası: 400543
PITestop, E-STOP butonu IP65, aydınlatmalı, logosuz, montaj çapı: 22,3 mm, yaylı terminallerle.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
EAC (Eurasian)  
Lamba LED  
 
Besleme gerilimi (V) 12 - 30  V
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 92  mm
Genislik boyutu 68  mm
Net agirlik 51  g
Brüt ağırlık 64  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548072730  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1