text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es3u-c

Artikelnummer: 400543
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm, med fjäderkraftplintar.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
EAC  
Lampa LED  
 
Manöverspänning (V) 12 - 30  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Omgivningstemperatur -25 - 55  °C
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Monteringsläge godtycklig  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Mått höjd 92  mm
Mått bredd 68  mm
Nettovikt 51  g
Bruttovikt 64  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371244  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548072730  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1