text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Ürün numarası: 784136
GTIN: 4046548008876
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III C gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, otomatik çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, elektronik çift elli emniyet rölesi.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: EN 574'e göre III C gereksinim sınıfı bazında, çıkışlar: 2 emniyet çıkışı + 1 yardımcı SC tipi çıkış, otomatik çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli yaylı terminaller, elektronik çift elli emniyet rölesi.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Maks. cihaz devre kesicisi 6 A yavaş/10 A hızlı  
İki elli cihaz tipi standardı
İki elli cihaz tipi III C  
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. DC-12  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 101  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 125  g
Brüt ağırlık 145  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
7c I  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371821  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
Cilt 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
PNOZelog, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 3 - 10 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772290 terminal bloğu filtresi 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
PNOZ, PNOZmulti ve PSS için aksesuarlar, 10 - 30 kOhm yük aralığı için filtreli terminal bloğu. NOT: Ürün üretimdenkaldırılmıştır. Takip ürünü: 772291 terminal bloğu filtresi 10 - 30 kOhm.