text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c

Kód materiálu: 400620
PITestop, sada nouzového zastavení zahrnuje tlačítko nouzového zastaveníbez loga a blok kontaktů, 2 n/c, šroubovací svorky.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
TÜV  
EAC  
Vlastní kontrola ne  
 
Min. proud přes kontakty 1  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -30 - 70  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 80  mm
Rozměr šířka 28  mm
Rozměr hloubka 28  mm
Průměr 28  
Čistá váha 33  g
Celková hmotnost 35  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061314  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1