text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT gb key button

Numero dell'articolo: G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox şalteri 1x40°, geri çekme yayı, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

Birim

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP65  
Genislik boyutu 29.8  mm
Derinlik boyutu 29.8  mm
Net agirlik 40  g
Brüt ağırlık 42  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371291  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089608  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1