Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400302","name":"PIT esb2.2 contact block 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
Ürün numarası: 400302
PITestop, kontak bloğu, 2 N/C, terminal (vidalı tip).
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
cULus Listed
EAC (Eurasian) TÜV |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Elektriksel veri
Min. kontak akımı | 1 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-30
85 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Mekanik Veri
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 37 |
Genislik boyutu | 27 |
Derinlik boyutu | 43.6 |
Net agirlik | 30 |
Brüt ağırlık | 33 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN kodu | 4046548003789 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371302 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC000041 |
Cilt | 0 |