Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"504250","name":"PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
Ürün numarası: 504250
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım,
yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parçaaktüatörlü,
10 m kablo (PUR), ATEX onaylı.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC (Eurasian) ECOLAB |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | hayır |
ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX category gas | II 3G Ex mc IIC T6 |
ATEX category dust | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
ATEX application area X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN 1,1-20 |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | 10 m cable |
Cable lines | LiY11Y 4 x 0.25 mm2 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Yükseklik boyutu | 36 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 13 mm |
Net agirlik | 337 g |
Brüt ağırlık | 357 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548044768 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Geçmeli konektör, 5 pimli, düz M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn
nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Geçmeli konektör, 5 pimli, açılı M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: CuZn
nikel kaplamalı, dış kablo çapı: 4-6 mm