Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"325609","name":"FB/F10/10SEK. POT.470KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
FB/F10/10SEK. POT.470KOHM
Ürün numarası: 325609
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde,
mutlak ölçek, maks. 10 sn/470 kOhm, zaman ayarı döner düğme
ile yapılır, koruma tipi IP66.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
Approval | - |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 20 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548017922 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379106 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC002586 |