Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"325609","name":"FB/F10/10SEK. POT.470KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
FB/F10/10SEK. POT.470KOHM
Productnummer: 325609
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 10 s / 470 kOhm, tijd wordt via draaiknop
ingesteld, beschermingsgraad IP66.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Nettogewicht | 20 g |
Brutogewicht | 20 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548017922 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27379106 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC002586 |