Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

Brake resistor 1600W/23R/T/U

8176334
Brake resistor 1600W/23R/T/U
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
03.02.2020
Sertifikalar: CE
Brüt ağırlık: 6700 g
Net agirlik: 5800 g

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun