Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSENslock için yeniden başlatma interloku - Teknik özellikler

PSENslock emniyet giriş sistemi için eklenti modülü makinenin çalışan emniyet girişini açtıktan sonra yanlışlıkla çalıştırılmasını engeller.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN sl bracket swing door

Mounting bracket for swing gates and folding gates. For PSENslock with 500 N and 1000 N holding force.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN sl bracket sliding door

Mounting bracket for sliding gates. For PSENslock with 500 N/1000 N holding force.Packaging unit: 2 pieces (bracket for sensor and actuator).

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN sl restart interlock (padlock)

Accessory for PSENslock with the function of "restart interlock" for protecting work in the danger zone of a machine that is out of service. Mechanical additional module for mounting at PSEN sl-0.5 or PSEN sl-1.0. Option to attach up to two padlocks or carabiner to prevent closing of the door and therefore machine's restart.

Karşılaştırma Dosya indirme