Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode - Kompakt tasarım - Teknik özellikler

RFID uydu alıcı-verici teknolojisi sayesinde kodlanmış emniyet şalteri PSENcode smart uzun ürün kullanım ömrü sunar.


Kodlama tipi:
Kodlanmış = Şalter herhangi bir PSENcode aktüatörü kabul eder
Tam kodlanmış = Şalter yalnızca bir PSENcode aktüatör kabul eder, 8 keze kadar öğretme
Eşsiz, tam kodlanmış = Şalter yalnızca bir PSENcode aktüatör kabul eder, öğretme olanağı yoktur


Ünite = Şalter ve aktüatörden oluşan ünite

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN cs3.1 1 actuator

RFiD safety switch PSEN cs3.1a, cs3.1p, cs3.1c and ATEX versions IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1 1 actuator

RFiD safety switch Actuator for coded safety sensor PSEN cs 4.1a, PSENcs 4.1b, PSEN cs4.1p and ATEX versions, one direction of actuation IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch (without actuator).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, can be connected in series PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, can be connected in series PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1a 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, with 1.5 m cable IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1a 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN cs4.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch without actuator.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr