• 3
114 Ürün bulundu
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, anahtarlama mesafesi ...

istek üzerine
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, yardımcı kontak n/o, kare tasarım, LED, IP6K9K, anahtarlama mesafesi 10 mm, 5 m kablo, ...

istek üzerine
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP67, çalışma mesafesi ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 3 mm, yükseklik tas ...

istek üzerine
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Manyetik emniyet anahtarı 2 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, PSEN ix1 ile seri bağlantı için anahtarl ...

istek üzerine
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüa ...

istek üzerine
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça M12 aktüatörlü kodlu, 5 m ...

istek üzerine
PSEN ma1.3a-22/1switch
526121
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67, 5 m kablo, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parça akt ...

istek üzerine
PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch
524129
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, 10 m kablo (PUR), yükseklik tasarımı 13 mm, IP69K, çalışma mesafesi 8mm, PS ...

istek üzerine
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Manyetik emniyet sivici 1 n/o, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 iç ...

istek üzerine
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, 5 m kablo (PUR), yükseklik tasarımı 13 mm, IP69K, çalışma mesafesi 8 mm, PS ...

istek üzerine
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, 4 pimli M8 konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça aktü ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67, 10 m kablo, PU = 1 parça aktüatörsüz, sertifika (TÜV, EAC, UL ...

istek üzerine
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67, 10 m kablo, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 parça ak ...

istek üzerine
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, 8 pimli M8 konektör, yuvarlak M12 tasarım, IP67, PU = 1 parça aktüatörsüz, sertifika (TÜV ...

istek üzerine
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, M8 erkek konektör, yuvarlak M12 tasarım, IP67, PSEN ix1 içeren uygulamalar için, PU = 1 p ...

istek üzerine
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnek ...

istek üzerine
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuyg ...

istek üzerine
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnek ...

istek üzerine
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuyg ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin