Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PL e'ye kadar rağbet gören alanlardaki uygulamalarda, el koruması için ve ölü bölgeler olmadan kaskadlama işlevinden yararlanmak için ince ışık perdeleri kullanın.

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSEN op4H-SL-24-015/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-090/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-120/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-030/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-045/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-060/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-105/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme

PSEN op4H-SL-24-075/1

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Karşılaştırma Dosya indirme