Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PSSuniversal 2 – Emniyet I/O modülleri

Emniyet sinyallerini işlemek için modüller.

Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PSS u2 EF 4DO 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 4 outputs, 1-pole (2 A).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 EF 2DO TP 2A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 outputs, 2-pole (2 A).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 EF 8DI

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 inputs.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 EF 8DO 0.5A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 8 outputs, 1-pole (0.5 A).

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PSS u2 EF 2DO R 8A

Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, volt-free 8 A.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme