Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ ms1p standstill / speed monitor

773800
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Configurable safety system PNOZmulti expansion module safe monitoring of 2 axes.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Artımsal enkoder giriş sayısı: 2
Artımsal enkoder bağlantısı: 8 pimli RJ-45 soket
Sinyal seviye aralığı (Vss): 0,5 - 5,0
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Standart
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 210 g
Net agirlik: 192 g
Olarak çevre ısısı: 0 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun