Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ ml1p coated version

773545
PNOZ ml1p coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, Safe connection, communication interface.

istek üzerine
istek üzerine
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
Sertifikalar: CE, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Sanal giriş sayısı: 32
Sanal çıkış sayısı: 32
Maksimum veri iletim hızı: 35 ms
Besleme gerilimi (V): 24,0
Güç tüketimi DC: 5.0 W
Uçdeğer ortam şartları için versiyon.: Genişletilmiş sıcaklık aralığı
Genislik boyutu: 22.5 mm
Yükseklik boyutu: 94.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 154 g
Net agirlik: 135 g
Olarak çevre ısısı: -25 - 60 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun