Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZelog emniyet rölesi - E-STOP, emniyet kapıları, ışık perdeleri - Teknik özellikler

PNOZelog ürün yelpazesindeki emniyet röleleri E-STOP, emniyet kapıları veya ışık perdelerini izler. Enerji kesme sırasında gecikme özelliğine sahip ürünleri ürün adındaki v harfinden tanımlayabilirsiniz, örneğin PNOZ e1vp. Bunlar ayrıca zamanlayıcı olarak kullanılabilir. PNOZ e1p haricinde, tüm ünitelerde üniteler arasındaki mantıksal bağlantılar için VE-VEYA girişi mevcuttur. Besleme voltajı 24 VDC'dir, genişliği 22,5 mm'dir (PNOZ e6.1p/e6vp 45mm).

Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ e1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor Evaluation device for safety sensor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e5.11p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e5.13p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e7p 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e1.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e3.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e5.11p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O delayed. Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e7p C 24VDC 2 so

Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ e8.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic/monitored start. Plug-in terminals of screw type, monitoring E-STOP, safety gates Evaluation device for use with dynamised 2-wire evaluation PLID, only logic OR operation possible.

Karşılaştırma Dosya indirme

Dosya indirme

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun