Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Şu anda karşılaştırmak için 6 ürününüz var

PNOZsigma emniyet röleleri için kontak genişletme

PNOZsigma kontak genişletme modüllerine genel bakış

PNOZsigma ürün yelpazesinin kontak genişletmeleri, mevcut kontakların sayısını arttırmak için kullanılır. Bunlar, bir baz ünitenin emniyet kontaklarının sayısını arttırmak için genişletme cihazları olarak kullanılır. Baz ünitelerinin tamamı emniyetli röleler veya geri besleme döngüsü izlemeli emniyet kontrol sistemleridir. 

Tip

Performans seviyesi (PL) Emniyet Bütünlük Seviyesi (SIL) CL Çıkış kontakları (emniyetli) Yarı iletken çıkışlar (emniyetli) Genişlik (mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

PNOZsigma emniyet rölesi

Özel uygulamalar için kontak genişletme

Birden çok genişleme - PNOZ s7.1 ve PNOZ s7.2 kontak genişleme modülleri 

Bir baz ünite ve bir PNOZ s7.1 ile emniyet kontağı sayısı neredeyse sınırsız olarak genişletilebilir. PNOZ s7.1'e en fazla on adet PNOZ s7.2 bağlanabilir. Daha fazla kontağa ihtiyacınız olursa, ek bir PNOZ s7.1 seriye eklenebilir. Kablolamaya gerek kalmaz – yalnızca bir konektör ve basit bir el hareketi yeterlidir. Yalnızca 17,5 mm olan PNOZ s7.1 üç emniyet kontağına sahiptir, PNOZ s7.2 ise dört emniyet kontağı ile bir yedek kontağa sahiptir. Bunlar istenilen zamanda diğer PNOZsigma genişletme modülleri ile birleştirilebilir.

Birden çok genişleme - PNOZ s7.1 ve PNOZ s7.2 kontak genişleme modülleri

Yarı iletken çıkışlarla PNOZ s20 kontak genişleme modülü

Emniyet kontaklarının sayısı, PNOZ s3 gibi bir baz ünite ile birlikte yarı iletken çıkışlara göre genişletilebilir, örneğin: En fazla on adet yarı iletken çıkış gerekiyorsa, PNOZ s20 kontak genişletme modülü doğrudan bir baz üniteye bağlanabilir. Daha emniyetli yarı iletken çıkış gerekiyorsa, PNOZ s7.1 kontak genişletme modülü kullanılır. Bu şekilde yarı iletken çıkış sayısı neredeyse sınırsız sayıda artırılabilir.

Yarı iletken çıkışlarla PNOZ s20 kontak genişleme modülü

PNOZ s22 kontak genişleme modülü – İki kat daha iyi

PNOZ s22, EN ISO 13849-1 PL e ile uygun şekilde ayrı olarak kontrol edilebilen iki röle işlevi sağlar. Her röle işlevi 3 N/O/1 N/C kontağı sağlar. Bunlar ayrıca kontrol edilebilir, bu şekilde çıkışlar baz üniteye bağlı olarak farklı işlevlere atanabilir. İki röle fonksiyonu arasındaki emniyetli ayırma farklı potansiyellerin değiştirilmesini sağlar Röle kontaklarının çoğaltılması uygulamalar için daha geniş bir işlev aralığı sunar; bu özellikle PNOZ s30 emniyetli hız izleme ile birlikte kullanılan ilginç bir özelliktir.

PNOZ s22 kontak genişleme modülü – İki kat daha iyi
Filtre
Ürünler
Ürün numarası
Tanımlama
Options
Fiyat
Miktar/Uygunluk

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Aksesuarlar Karşılaştırma Dosya indirme