Karşılaştırma 0
Video Eğitimleri
Türkiye | türkçe
Kolayca oturum açın. Henüz kayıt olmadınız mı? E-Shop fonksiyonlarını kullanabilmek için bir sefere mahsus kayıt olmalısınız.

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

774502
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

istek üzerine
Mevcut eski stok
Uygunluk
Miktar
kullanılabilir Till
1 AD
17.01.2020
Sertifikalar: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Uygulama seçenekleri: Ani Acil Duruş izleme, Limit anahtarı, Emniyet kapısı monitörü, Gecikmeli E-STOP izleme
Operasyon modları: Tek kanal, Otomatik sıfırlama, Çift kanal, Temaslar arasındaki kısa devrelerin tespiti, İzlenen manüel sıfırlama
Ürün standardı: EN 60947-5-1
Standartlar: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V): 24,0
Besleme gerilim tipi: DC
Terminal modeli: sabit
Terminal tipi: Vida terminali
Anında emniyet kontaklar adedi: 2
Geciktirilmiş emniyet kontakların adedi: 2
Safety contact delay type: Geri düşme gecikmesi
Yariiletken cikislarin sayisi: 0
Seçilebilir süreler: 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 2,00 s, 3,00 s
Stop kategori: 0/1
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak): 7.0 A
Maks. akım AC15: 5.0 A
Genislik boyutu: 45.0 mm
Yükseklik boyutu: 87.0 mm
Derinlik boyutu: 121.0 mm
Brüt ağırlık: 355 g
Net agirlik: 345 g
Olarak çevre ısısı: -10 - 55 °C

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun

Veriler yüklenirken lütfen biraz sabırlı olun