Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"G1000030","name":"PIT gb LLLP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT gb LLLP
Ürün numarası: G1000030
PITgatebox (basmalı düğme ünitesi), kontrol elemanları ve E-STOP
ile önceden monte edilmiş muhafaza, 40 mm genişlik,
çalışma durdurmalı (2NC) ve 3 ışıklı basmalı düğmeli (her biri 1 NO)kutu, bağlantı ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITgatebox (basmalı düğme ünitesi), kontrol elemanları ve E-STOP ile önceden monte edilmiş muhafaza, 40 mm genişlik, çalışma durdurmalı (2NC) ve 3 ışıklı basmalı düğmeli (her biri 1 NO)kutu, bağlantı 12 pinli M12 konektör, IP65, GN, BU, RD, YE renklerde artı şeffaf renkli kapaklar dahildir
Genel veri
Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
Kendi kendini izleyen | nein |
Lamba | LED |
Lamba rengi | weiß |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 12 |
Min. kontak akımı | 1 |
Butona basınız
Yaylı buton sayısı | 3 |
Yaylı buton N/O sayısı | 3 |
Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi buton | Ag |
PILZ basma düğmesi
Release type emergency stop | Drehentriegelung |
Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi Pilz butonu | Ag |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı tipi | M12, 12pol. male |
Gövde malzemesi | Zn |
Yükseklik boyutu | 293 |
Genislik boyutu | 40 |
Derinlik boyutu | 40 |
Net agirlik | 800 |
Brüt ağırlık | 1200 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548097900 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC000225 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC
kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi,
10'lu paket
Devreye alım aksesuarları
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 12pimli, düz
M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m