Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570351","name":"PSEN cable M12-12sf 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN cable M12-12sf 3m
Ürün numarası: 570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 2 A |
Tipik iletken direnci K1 | 20°C'de maks. 84 Ohm/km |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 °C |
Açıklık ve kaçak mesafesi | IEC 60664-1 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak |
2
3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 12-pin M12 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
Metal dişli halka konn 1 | GD-Zn, Ni |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Sızdırmazlık malzemesi | FPM |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | PP (9Y) |
Kablo tipi K1 | Li9Y11Y |
Kablo uzunluğu | 3 m |
Gövde rengi | Siyah |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | TPU / TPE-U |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | hayır |
Bend radius (when laying) K1 | 6 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.9 mm |
İletken kesiti | 0.25 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 24 |
Ekranlama K1 | hayır |
İletken sayısı | 12 |
Kablo onayları K1 | UL AWM-Style 20233 |
Konektör onayları 1 | UL 94 |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci |
UL Kablo Alevi, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 sn.) |
Gövde malzemesi | TPU, UL94 |
İnterlock vidası torku | 0,6 Nm |
Net agirlik | 135 g |
Brüt ağırlık | 140 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548088854 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
Cilt | 0 |