Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Ürün numarası: 570305
Sıfırlama butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, plastik gövde,
2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
CCC cULus Listed |
Teknik veri
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 75 °C |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PA |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PA |
Malzeme aktüatör | Zn dökme kalıp |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 42.5 mm |
Genislik boyutu | 151 mm |
Derinlik boyutu | 67 mm |
Net agirlik | 246 g |
Brüt ağırlık | 314 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548104905 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27270607 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002033 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm /
kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi, kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m