text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 EF 8DI

Ürün numarası: 328101
PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 8 giriş, darbe uzatma, tutarsızlık izleme, 24 V DC 0,25 A ile test darbe çıkışları, yapılandırılabilir, kısa devre koruması, 1 sıralı, PSS u2 T 16 terminal b...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PSS u2, elektronik modül, arıza emniyetli, 8 giriş, darbe uzatma, tutarsızlık izleme, 24 V DC 0,25 A ile test darbe çıkışları, yapılandırılabilir, kısa devre koruması, 1 sıralı, PSS u2 T 16 terminal bloğu gerekli (sistemle birlikte verilmez).

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
Sayısal girişlerin adedi 8  
0'daki girişte sinyal seviyesi -3 - +5 VDC  
Girişte DC voltajı 24 V DC  
EN 61131-2'ye uygun giriş tipi 3  
Yazılım filtre süresi 0 ms ... 10 ms  
Potansiyel yalıtım girişi Evet  
Test puls çıkışlarının adedi 4  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 60  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Giriş ve modül beslemesi  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Fonksiyonel yalıtım  
Aradaki potansiyel yalıtım 2 Test dar. çıkışı ve mod. bes.  
Potansiyel yalıtım tipi 2 Fonksiyonel yalıtım  
Gövde malzemesi PC  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 110.8  mm
Genislik boyutu 12.5  mm
Derinlik boyutu 72.5  mm
Net agirlik 37  g
Brüt ağırlık 46  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242610  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071863  
Cilt 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm, PU 10 parça.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli, yaylı bağlantı, PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva, genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva, genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.) 328852
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli, yaylı bağlantı, PU 50 parça.

Mecburi operasyon aksesuarları

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli, yaylı bağlantı, PU 1 parça.