Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Ürün numarası: 328852
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 50 parça.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
cURus
SEV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Anma Akımı | 12 A |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -40 - 105 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 16-pin spring-loaded terminal |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Gövde rengi | Siyah gri RAL 7021 |
İletken kesiti | 0.15 mm² |
Kablo çapraz kesiti AWG K1 | 26-14 |
Net agirlik | 1030 g |
Brüt ağırlık | 1100 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548073744 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242691 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |