Phase-out article
Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
PDP67 F 8DI ION PT
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V, plastik konektörler.
On request
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
On request
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V, çıkışlarda ayrı besleme.
On request
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67.
On request
Pilz kontrol sistemine PSENcode, PSENslock ve PSENini bağlantısı için
merkezi olmayan pasif dağıtıcı, , maks. 4 sensör, koruma tipi
IP67, paslanmaz çelik bağlantılar.
On request
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V, paslanmaz çelik konektörler.
On request
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V, ek besleme voltajı,
paslanmaz çelik konektörler.
On request
Plastic label plates for PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10
pieces, 20 x 8 mm.
On request
PDP67, cihaz, koruma tipi IP67, G/Ç kontrol sistemi, arıza koruma ve
standart, 2 M12 bağlantı noktası, PROFIsafe ile PROFINET IO
DEVICE,Uygunluk
Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri seti I&M 0 ve 1-4, dijital
girişler ve çıkışlar, 6/12 giriş, test darbesi çıkışları 24 V DC 0,25 A,
6/0 çıkış, yarı iletken, 0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama,
kısa devre koruması, aşırı yüke karşı korumalı, 2 çıkış, yarı iletken,
2A, çift kutuplu,
24 V (O0+) ve 0 V (O0-) değerine geçer, kısa devre koruması, aşırı
yükekarşı korumalı,
besleme voltajı, içeri besleme cihazı beslemesi 24 V DC 16 A,
içeribesleme
yükü beslemesi 24 V DC 16 A, potansiyel yalıtım, bağlantı
fonksiyoneltopraklama.
On request
µSD Memory Card 512MB M12A
Phase-out article
PDP67, aksesuarlar, microSD bellek kartı, 512 MB, endüstriyel sürüm,
nikel kaplı pirinç gövde, M12 konektör, A kodlu, PDP67 cihazlar için.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
On request
Arıza emniyetli ve standart uygulamalara yönelik merkezi olmayan saha
cihazı, koruma tipi IP67/IP69K, M12 dişi konnektör, PROFIsafe ile
PROFINET IO DEVICE, Uyumluluk Sınıfı C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, veri
seti I&M 0 ve 1-4, Paylaşımlı Cihaz, MRP, 4 bağlantı noktalı IO-Link
Safety Master (V1.1.3), maks. 8 konfigüre edilebilir emniyetli dijital
giriş/çıkış, 24 VDC 025 A ile test darbesi çıkışları, yarıiletken çıkış
0,5 A, tek kutuplu, pozitif anahtarlama, kısa devre korumalı, aşırı yüke
dayanıklı, Device Supply 24 VDC 16 A besleme, Load Supply 24 VDC 16A
besleme, potansiyel izolasyon, fonksiyonel topraklama bağlantısı
On request
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları,
koruma tipi IP67, siyah, PU 4 parça, yalnızca A ve D kodlu M12
bağlantı noktaları için (380328 yalnızca L kodlu için).
On request
Döndürülmüş pim ve soket kontaklarına bastırmak için elle sıkma aleti,
çap 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, dört mandrelli presleme,
bir ayar tekerleği ile kıvrım ölçümünün hassas ayarı, hatalı sıkmayıönlemek için
zorlamalı kilitleme.
On request
Aksesuarlar, PDP67 ve PSS67 cihazlardaki M12 bağlantı noktaları için uçkapakları,
koruma tipi IP67, gri, PU 2 parça, yalnızca L kodlu M12
bağlantı noktaları için (380324 yalnızca A ve D kodlu için).
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer