text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 21 produktów
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
myPNOZ modüler emniyet rölesi için ana modül, genişletme modülleriyle iletişim, myPNOZ için besleme voltajı, 1 giriş fonksiyonu, kontaklarda kısa devre tespiti için 2 test pulseçıkışı, 1 sinyal çıkışı, fonksiyonları seçmek için 1 döner siviç, başlatma tipi ve test pulse değerlendirmesi için 1 döner siviç, LED gösterge

PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesiniayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, OR bağlantılı giriş fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesiniayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, çift el butonu (Tip III A) bağlantısı için 1 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 1 sinyal çıkışı, başlatma tipi ve test pulse değerlendirmesini ayarlamakiçin 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, çift el butonu (Tip III C) bağlantısı için 1 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, 1 sinyal çıkışı, başlatma tipi ve test darbesi değerlendirmesiniayarlamak için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, 1 giriş fonksiyonu, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunur (gecikmesiz) ve geri besleme döngüsü için 1giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipi ve test pulse değerlendirmesini ayarlamakiçin 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
myPNOZ modüler emniyet rölesi genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu (gecikmesiz) ve geri besleme döngüsü için 1 giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test darbesi değerlendirmesiniayarlamak için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışlarının besleme voltajı için bağlantı, 1 giriş fonksiyonu, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkışfonksiyonu (gecikmesiz) ve geri besleme döngüsü için 1 giriş, 1 emniyetli yarıiletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu (gecikmeli) ve geri besleme döngüsü için 1giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesiniayarlamak için 1 döner siviç, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 1 giriş fonksiyonu, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu (gecikmeli) ve geri besleme döngüsü için 1 giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme süresiniayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunur,anlık, ve geri bildirim için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, LED ekran

PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, anlık, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, LED ekran

PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışlarının besleme voltajı için bağlantı, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, anlık, vegeri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, gecikmeli, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı ve açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, gecikmeli ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme için faktör ayarı açma veya kapatma gecikmesi seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
myPNOZ modüllerini bağlamak için konektör, PU = 10 adet.

PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 giriş fonksiyonu, AND bağlantılı giriş fonksiyonları, sol taraf giriş fonksiyonlarıyla OR bağlantılı giriş fonksiyonlarınınsonucu, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 2 dönersiviç, LED ekran

PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 3 veya 4 giriş fonksiyonlu değişken giriş fonksiyonları, AND bağlantılı giriş fonksiyonları veya OR bağlantılı giriş fonksiyonları veya 2oo3 bağlantılı girişfonksiyonları, 4 sinyal çıkışı, fonksiyonu ayarlamak için 1 döner siviç, başlatmatipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, bir emniyetli kilitleme cihazı bağlantısı için 1 koruma kilidi yönetimi fonksiyonu, tek emniyetli risksiz izleme cihazı(ör. sıfır hız izleme) ve kilitlemeli emniyet sivicini çalıştırmak için 2 buton, başlatma tipi ve test pulse değerlendirmesi için 1 döner siviç, çıkışfonksiyonu ve test darbesi değerlendirmesi için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, gecikmeli ve geri besleme döngüsü için 1 giriş, 2 emniyet rölesi çıkışlı , pozitif kılavuzlu, geri besleme döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, gecikme süresini ayarlamak için 1 döner siviç, gecikme faktör ayarı ile gecikme kapatma veya açma seçimi için 1 döner siviç, LED ekran

PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 2 veya 4 giriş fonksiyonlu değişken giriş fonksiyonları, AND bağlantılı giriş fonksiyonları veya antivalent kontaklar için OR bağlantılı giriş fonksiyonları veya tekkanallı emniyet fonksiyonları, 2 sinyal çıkışı, fonksiyonu ayarlamak için 1 döner siviç, başlatma tipini ve test pulse değerlendirmesini ayarlamak için 2 döner siviç, LED ekran

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie