Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6M000047","name":"PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-U switch
Ürün numarası: 6M000047
GTIN: 4046548111422
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı
buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP
butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı,
soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23
erkek konektör, kablo çıkışı yukarıya doğru, seri bağlantı
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENmgate emniyet kapısı sistemi, çalıştırma elemanları ile, 1aydınlatmalı buton, 1 aydınlatmasız buton (her biri 1 NO) ve 1 E-STOP butonu (2 NC + 1 NO), tam kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 19 pimli M23 erkek konektör, kablo çıkışı yukarıya doğru, seri bağlantı
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
| Reset type | Automatic reset |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 1 W |
Girişler
| Giriş sayısı | 7 |
| Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Acil durdurma
| E-STOP N/C sayısı | 2 |
| E-STOP sinyal kontağı sayısı | 1 |
| Acil durdurma serb bırakma tür | Çevirerek serbest bırakma |
| Anaht.özellikli E-STOP,stand. | |
| Kontak malzemesi E- STOP | Au |
| E-STOP sin. kon. kontak malz. | Au |
Butona basınız
| Yaylı buton sayısı | 2 |
| Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi buton | Ag |
Yarı iletken çıktılar
| OSSD cikislarin sayisi | 2 |
| Number of sig. outputs | 1 |
| Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-13 |
Buton
| Kontak malzemesi buton | AgNi |
| Standart anhtrlma öz. buton | EN 60947-5-1 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Zamanlar
| Kilit./kilit aç. ist. dar. uz. | 350 - 400 ms |
Mekanik Veri
| Kaçış serbest bırakma mevcut | Hayır |
| Tip 1 aktüatör | PSEN ml 2.1 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Hayır |
| Bağlantı tipi | |
| Cable lines | |
| Ürün malzemesi |
Zn
Alüminyum Galvanize çelik Plastik Paslanmaz çelik |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Plastik |
| Yükseklik boyutu | 237.5 mm |
| Genislik boyutu | 40 mm |
| Derinlik boyutu | 65 mm |
| Net agirlik | 1063 g |
| Brüt ağırlık | 1530 g |
Transponder
| Çalışma frekansı | 122 kHz - 128 kHz |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272603 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002593 |
| GTIN | 4046548111422 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN ml escape release
570460
PSENmlock emniyet kapı sistemi için kaçış serbest bırakma; paket içeriği
= kaçış serbest bırakma ve kurulum aksesuarları
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
PSENmlock emniyet kapı sistemi için yardımcı serbest bırakma;.hij.tasarım 1; paket içeriği
= Yardımcı serbest bırakma çubuğu ve kurulum aksesuarları
PSEN ml escape release extension
570462
Kaçış serbest bırakma için uzatmalar, 25 mm uzatma elemanları,
paslanmaz çelik
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,25 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 1,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 2,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 3,5 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
PSENmlock emniyet kapı sistemi için itme/çekme kablosu serbest bırakma,
kablo uzunluğu 4,0 m, paket içeriği = İtme/çekme kablosu
ve operatör elemanı
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Aktüatör, tam kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma kilitleme cihazıiçin
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Yuvarlak kafalı aktüatör, tam kodlanmış, PSENmlock emniyetli koruma
kilitleme cihazı için
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Küçük kapılar için PSENmlock aktüatörünü hizalama adaptörü: Yarı Çap300-500 mm. Paket içeriği = 1 adaptör
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlock aktüatörü için merkezleme halkası. Özellikle küçük kapılar
için uygundur. Paket içeriği = 1 merkezleme halkası
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlock aktüatörünü tutma yeri ünitesine sürgülü kapılara takmak için
vida seti, paket içeriği = 2 alyan vida M5x16, 1
M5x16 tek yönlü yuvalı emniyet vidası
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Üstte kablo çıkışı takılı tam kodlanmış ve benzersiz tam kodlanmışPSENmlock
anahtarları için tutma yeri modülü, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU =Sarı
tutma yeri ile 1 kapı tutma yeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalıtutma
yeri(kaçış serbest bırakma).
PSEN ml DHM extension
6O000009
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma
ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Uzatmaları örtmek için kapak kılıfları. PU = 2
uzatma manşonu (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü
montaj plakası.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2
montaj halkaları.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Bağlantı kablosu, 19 pimli M23 dişi konnektör, düz, N kodlu,
iletken kesiti: 19 x 0,25 mm², kablo uzunluğu: 50 m