Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"6O000002","name":"PSEN ml DHM up l 2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ml DHM up l 2.1
Ürün numarası: 6O000002
Üstte kablo çıkışı takılı tam kodlanmış ve benzersiz tam kodlanmışPSENmlock
anahtarları için tutma yeri modülü, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU =Sarı
tutma yeri ile 1 kapı tutma yeri modülü ve kırmı... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Üstte kablo çıkışı takılı tam kodlanmış ve benzersiz tam kodlanmışPSENmlock anahtarları için tutma yeri modülü, sol taraf kapı sonu durdurucu. PU =Sarı tutma yeri ile 1 kapı tutma yeri modülü ve kırmızı kavrama ek parçalıtutma yeri(kaçış serbest bırakma).
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensor principle | Transponder |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
Kablo çıkışı | nach oben |
Kapı durağı | links |
ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Mek. kullanım ömrü sin. lam. | 6050 Zyklen |
Sürg. kapı FZh tut. kuvveti | 2000 N |
Kan. kapı FZh tut. kuvveti | 3000 N |
Sürg. kapı F1Max tut. kuvveti | 4000 N |
Kan. kapı F1Max tut. kuvveti | 6000 N |
Maks. dikey ofset | +/-2,0 mm |
Yuv. X eks. maks. açısal ofset | +/-2,0 deg |
Yuv. Y eks. maks. açısal ofset | +/-2,5 deg |
Yuv. Z eks. maks. açısal ofset | +/-5,0 deg |
Maks. ofset kapatma yönü | +/-5,0 mm |
Ürün malzemesi |
Zn
Plastik Paslanmaz çelik |
Net agirlik | 2050 |
Brüt ağırlık | 2450 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548095036 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272690 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montaj halkaları, sürgülü kapılar için gerekli. PU = 2
montaj halkaları.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN ml anahtarı için montaj plakası 570490 kullanıldığında tutma yerimodülü
montaj plakası.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Uzatmaları örtmek için kapak kılıfları. PU = 2
uzatma manşonu (her biri 25 mm uzunluğunda).
PSEN ml DHM extension
6O000009
20 mm'den daha geniş kapılarda tutma yerinin takılması için uzatma
ünitesi. PU = 2 uzatma (her biri 25 mm uzunluğunda).