text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op4B-4-120/1

Ürün numarası: 630803
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, b...  Daha Fazla

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPE tipi 4  
Sensor principle optical  
Korunan alanın yüksekliği 1215  mm
Çözünürlük koruma türü Gövde  
Çalışma aralığı (m) 0.5 - 50  m
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Used wavelength range 880 nm  
OSSD cikislarin sayisi 2  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Nem oranı 50°C'de %95 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 10g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza  
Tepki süresi 16  ms
Muhafaza malzemesi üst kısım Alüminyum  
Yükseklik boyutu 1353  mm
Genislik boyutu 35  mm
Derinlik boyutu 41.2  mm
Net agirlik 4400  g
Brüt ağırlık 5100  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548076622  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272703  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001832  
Cilt 0  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Pasif reflektör üniteli ve PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık korumasında uygun braketli algılama cihazı L ses kapatma kolu.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
300 mm ışın mesafesi için 165 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
400 mm ışın mesafesi için 120 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 3. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
500 mm ışın mesafesi için 100 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 2. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
PSEN opXX-xx-xxx/1 serisinin temel ışık korumasına iki ses kapatma kolunu sabitlemek için montaj seti.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık koruması için sensör bağımsız ses kapatmakolu, pasif.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt için ayarlanabilir açılı braket.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık koruması için sensör bağımsız ses kapatmakolu, aktif.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt için kauçuk tamponlu açılı braket.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Pasif reflektör üniteli ve PSEN opXX-xx-xxx/1 temel ışık korumasında uygun braketli algılama cihazı L ses kapatma kolu.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
400 mm ışın mesafesi için 165 cm PSEN op Koruyucu Kolon dahil olmak üzere vücut koruma çözünürlüğü içinentegre aynalar. Ayna sayısı: 4. Olası bir aksesuar olarak, sabit taban ünitesi "PSEN op Koruyucu Taban" sabitlenebilir.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
PSENopt aksesuarları, PSEN op4B-T/S/L ışık koruması için düz M12konektörlü Y kablosu
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
N/O / N/C çıkışlarına sahip tek kanallı ışık muhafazası/alıcısı, ses kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12 konektörü, 4 pimli. Lütfen vericinin (630832) ayrıca sipariş edilmesigerektiğini unutmayın.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
120 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Ses kapatma sensörü olarak kullanım için N/O / N/C çıkışlarına sahip yansımalı ışık sensörü, besleme gerilimi 24 V, konektör M12, 4 pimli.Lütfen reflektörün (630323) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
90 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
60 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Koruyucu Taban/1, paslanmaz çelik ve 3 yaydan oluşan bir taban plakasından ve ilgili eklentiden oluşur. "PSEN op KoruyucuKolon" ve uygun montaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ilebirleştirildiğinde, güçlü mekanik etkilerden sapan aynaların ışık korumalarının korunması sağlanır.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
190 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 8 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
165 cm uzunluğunda alüminyum profil. "PSEN op Koruyucu Taban/1" ve uygunmontaj braketleri "PSEN op Koruyucu Braket" ile birlikte, ışık korumalarının veya aynaların güçlü mekanik etkilere karşı korunması sağlanır.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Tek kanallı ışık koruması/vericisi, ses kapatma sensörü olarak kullanım için, 24 V besleme voltajı, M12 konektör, 4 pimli. Lütfen alıcının (630831) ayrıca sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
PSENopt aksesuarları, L-muting için M12 konektörlü kablo, kablouzunluğu: 0,75 m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Lazer yönlendirme yardımı.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m