Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSENvip RL D P
Ürün numarası: 583601
PSENvip RL DP'den oluşan PSENvip alıcısı. PSS 4000
otomasyon sistemi için. Ekran solda. PL e SIL 3. IEC 61496-1
ve EN 12622'ye göre onaylanmıştır.
The product will be discontinued. The successor is 5... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSENvip RL DP'den oluşan PSENvip alıcısı. PSS 4000 otomasyon sistemi için. Ekran solda. PL e SIL 3. IEC 61496-1 ve EN 12622'ye göre onaylanmıştır. The product will be discontinued. The successor is 584100.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed TÜV |
ESPE tipi | 4 |
Sensor principle | optical |
Max. width of the detect. zone | 42 mm |
Çözünürlük koruma türü | Parmak |
Çalışma aralığı (m) | 0.1 - 10 m |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 50 W |
Optik veriler
Used wavelength range | 510 - 550 nm |
Girişler
Giriş sayısı | 5 |
Girişte DC voltajı | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişleri | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
OSSD cikislarin sayisi | 2 |
Potansiyel yalıtım S/C O | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 10g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | 1 |
Zamanlar
Tepki süresi | 4 ms |
Açma gecikme süresi OSSD | 0 - 2 s |
Mekanik Veri
Bağlantı tipi | M12 |
Cable lines | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
Maksimum kablo uzunluğu | 75 m |
Muhafaza malzemesi üst kısım | Alüminyum |
Yükseklik boyutu | 115.5 mm |
Genislik boyutu | 112 mm |
Derinlik boyutu | 228 mm |
Net agirlik | 2780 g |
Brüt ağırlık | 3120 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kodu | 4046548064698 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27310101 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC004672 |
Cilt | 13.950 |