Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
Ürün numarası: 506404
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, LED, IP67, çalışma mesafesi 6 mm, yükseklik tasarımı 13mm,
PU = 1 sensör aktüatörsüz, ATEX onaylı.
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX category gas | |
ATEX category dust | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN 2,1-10 |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | M8, 4-pin male |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Yükseklik boyutu | 45 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 13 mm |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
CAS Numarası. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548066463 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |
Devreye alım aksesuarları
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için,
96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Fişli konektör için manipülasyon koruması ve istenmeyen ayırmaya karşı
koruma, tek kullanımlık, 4 adet M8 fişli konektörü sabitlemek
için 4 parça
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN ma adapter
380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m