Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506400","name":"PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
Ürün numarası: 506400
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör,
kare tasarım, IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,PSEN ix1 ile seri bağlantı için,
PU = 1 sensör aktüatörsüz.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | magnetic |
ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
Seri bağlantı için uygun | evet |
ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Tip 1 aktüatör | PSEN 2,1-10 |
Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
Bağlantı tipi | M8, 4-pin male |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
Yükseklik boyutu | 36 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 13 mm |
Net agirlik | 20 g |
Brüt ağırlık | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548066425 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27272402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002544 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için,
96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS,
PSENme4.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.
PSEN ma adapter
380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
Devreye alım aksesuarları
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m