Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176814","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC
Ürün numarası: 8176814
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 12,0 A;
Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor a... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; Imax (2 sec.) = 24,0 A; Imax (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter
Genel veri
Approval |
CE
UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Faz aralığı amacı | Şebeke beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 110 - 230 V |
Fazlarla besleme voltajı | 1 x 110…3 x 230 V |
Besleme voltajı aralığı tipi | AC |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
U2'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Fren ile U2 toleransı | +15% |
Frensiz U2 toleransı | +15% |
Performans bölümü
Maks. açma frekansı o/p | 30/s |
Cont outp. curr. at 3x230 V | 12 A |
Peak current for 2 s | 24 A |
Peak current for 5 s | 24 A |
Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
Ara devrede V aralığı | 450 V DC |
STO-ENABLE
STO-Enable sayısı | 2 |
Giriş Çözümleyicisi
Çözücü konektör tipi | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
Giriş SinCos kodlayıcısı, artımlı kodlayıcı
Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı | 15 pimli D-Sub dişi konektör |
Analog girişler
Analog girişlerin adedi | 2 |
Analog girişlerin tipi | Voltaj |
Sinyal aralığı analog giriş | -10 - 10 V |
Analog girişlerin çözünürlüğü | 16 Bit |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 4 - 6 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
Yardımcı çıkış sayısı | 2 |
Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
Ethernet arayüzü
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
CANopen arayüzü
CANopen | 1 |
Seri arayüz
RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
İletişim arayüzleri
RS RS232 i/f konektör tipi | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | DIN EN 60721-3-3 |
Ortam sıcaklığı sınıfı | 1K4 |
Ortam sıcaklığı sınıfı | 3K3 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Azalma ortam sıcaklığı | 40 - 55 °C |
Güç azalması | %2,5/K |
Depolama sıcaklığı standardı | DIN EN 60721-3-1 |
Depolama sıcaklığı değişikliği | 20 K/h |
İklim uygunluğu standardı | DIN EN 60721-3-3 |
Nem oranı | %85 r. h. |
Nem sınıfı | 3K3 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 1000 m |
Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
Güç azalması/100 m | %1,5/100 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61800-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60721-3-2 |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Gürültü emisyonu | 65 dB (A) |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay |
Gövde malzemesi | Galvanize çelik |
Yükseklik boyutu | 345 mm |
Genislik boyutu | 70 mm |
Derinlik boyutu | 243 mm |
Net agirlik | 4400 g |
Brüt ağırlık | 5500 g |
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kodu | 4046548085587 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023201 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
Cilt | 0 |