Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Ürün numarası: 827100
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan
1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını izleme,
ölçüm voltajı besleme voltajı olarak kullanılır, 2 yardımcı kontak(C/O)... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan 1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını izleme, ölçüm voltajı besleme voltajı olarak kullanılır, 2 yardımcı kontak(C/O), genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 - 230 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 30 VA |
Çevresel veri
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Net agirlik | 120 g |
Brüt ağırlık | 130 g |
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
EAN kodu | 4046548007718 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
Cilt | 0.255 |