text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set3s-5c

Ürün numarası: 400437
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOP butonu, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C, yaylı terminallerden oluşur.

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
Kendi kendini izleyen ja  
Lamba LED  
Lamba rengi gelb  
 
Besleme gerilimi (V) 12  
30  
U1 besleme voltajı tipi AC/DC  
Min. kontak akımı 5  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 92  
Genislik boyutu 56  
Çap 55  
Net agirlik 75  
Brüt ağırlık 88  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548071511  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
Cilt 0