Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400446","name":"PIT es Set1s-6c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es Set1s-6c
Ürün numarası: 400446
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOP butonu,
E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C,
ve sinyal kontağı 1 N/O, yaylı terminallerden oluşur.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | ja |
Teknik veri
Elektriksel veri
Min. kontak akımı | 5 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Yükseklik boyutu | 92 |
Genislik boyutu | 55 |
Çap | 55 |
Net agirlik | 69 |
Brüt ağırlık | 82 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548071603 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
Cilt | 0 |