Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400342","name":"PIT EF LED 1 PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT EF LED 1 PCB
Numer produktu: 400342
PITestop, płytka elektroniczna modułu bezpieczeństwa LED dla PIT es10u.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Drgania wg normy... | EN 60947-5-5 |
Amplituda szczytu | Max. 0.35 mm |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 12 g |
Ciężar brutto | 56 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Dostępne wejście SCIP | tak |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548085891 |
Tom | 0.413 dm3 |
Harmonized System Code | 85340019 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |