• 3
193 Ürün bulundu
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm. Özellikler: Ölü böl ...

istek üzerine
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 300 mm. Özellikler: Ses ...

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm. Özellikler: Ölü böl ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 300 mm. Özellikler: Ses kapa ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm. Özellikler: Ses kapa ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1800 mm. Özellikler: Ses kap ...

istek üzerine
PSEN op4F-A-14-180/1
631010
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 1800 mm. Özellikler: Ses ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 900 mm. Özellikler: Ses kapa ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm. Özellikler: Ses kapa ...

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm. Özellikler: Ses kap ...

istek üzerine
PSEN op4F-A-14-075/1
631003
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm. Özellikler: Ses ...

istek üzerine
PSEN op4B-2-050/1
630800
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 500 mm, ses kapatma işlevi, besleme volta ...

istek üzerine
PSEN op4B-4-090/1
630802
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme volta ...

istek üzerine
PSEN op2B-3-080/1
630805
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 800 mm, ses kapatma işlevi, besleme volta ...

istek üzerine
PSEN op2B-4-120/1
630807
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme volt ...

istek üzerine
PSEN op4B-L-080/1
630809
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 800 mm, konekt ...

istek üzerine
PSEN op2B-4-090/1
630806
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme volta ...

istek üzerine
PSEN op4B-4-120/1
630803
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme volt ...

istek üzerine
PSEN op4B-L-050/1
630808
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 500 mm, konekt ...

istek üzerine
PSEN op2B-2-050/1
630804
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 500 mm, ses kapatma işlevi, besleme volta ...

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin