Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
RJ45 Connector
Artikelnummer: 380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
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
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 90 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktkategori X1 | Cat 6a |
Kontaktytor material 1 | Ni, Au gal. |
Material för stift | Cu-legering |
Material skärmyta K1 | Ni |
Färg på huset | silver |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Max. ledningstvärsnitt K1 | 0,355 mm² |
Max. ledartvärsnitt AWG K1 | 22 |
Avskärmning K1 | ja |
Kontaktgodkännande 1 | UL1863 |
Kåpmaterial | GD-Zn |
Nettovikt | 12 g |
Bruttovikt | 16 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548055733 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27440304 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000047 |
ETIM-referensfunktion | EC000516 |
Volym | 0 |