Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"269701","name":"seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Produkten kan variera
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
Artikelnummer: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3
mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10"
eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag
(räcker till tre gånger PMImicro diag).
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3 mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10" eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag (räcker till tre gånger PMImicro diag).
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548023213 |
| Volym | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 40070000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |