Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328852","name":"PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Produkten kan variera
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
Artikelnummer: 328852
PSS u2, tillbehör, anslutningsplint, för elektronikmoduler, 16-polig,
fjäderkraftanslutning, FPE 50 st.
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
cURus
SEV |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 12 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 105 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 16-polig fjäderkraftsplint |
Kontaktytor material 1 | Au |
Färg på huset | orange RAL 7021 |
Tvärsnitt på ledare | 0.15 mm² |
Ledartvärsnitt AWG K1 | 26-14 |
Nettovikt | 1030 g |
Bruttovikt | 1100 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548073744 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242691 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC002584 |
Volym | 0 |