text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PASkey

Artikelnummer: 317999
USB-kryptominne i robust metallhölje. For säker och komfortabel lagring och överföring av PASunits. Inklusive 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive av industriell kvalitet.

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Omgivningstemperatur -25 - 55  °C
Mått höjd 22  mm
Mått bredd 12.1  mm
Mått djup 4.5  mm
Nettovikt 3  g
Bruttovikt 4  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 84733020  
UNSPSC 25 32101622  
EAN-kod 4046548067040  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 19150701  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000041  
ETIM-referensfunktion EC001068  
Volym 0.015