text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E S 2AI U

Numéro de l'article: 312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoga in- och utgångar, 2 utgångar, 3 konfigurerbara spänningsområden, 0–10 V, enpolig, massbaserat, - 10/0–10 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Signalområde analog-ing. 0– 10 V (differensingång)  
0– 10 V (single-ended)  
-10– 10 V (differensingång)  
Analog-ing. Signaltyp 1 Single-ended  
Analog-ing. Signalområde 1 0–10 V  
Analog-ing. Signaltyp 2 Differensingång  
Analog-ing. Signalområde 2 0–10 V  
Analog-ing. Signaltyp 3 Differensingång  
Analog-ing. Signalområde 3 -10–10 V  
Typ av ingångsfilter RC-filter  
Upplösning, analoga ingångar 12  
Konverteringsmetod analog-ing. successiv approximation  
Potentialavskiljn analog-in/ ja  
Potentialavskiljning ingångar ja  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Skyddsklass monteringsutrymme
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
EMV enligt standard … EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Skyddsklass hus IP20  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Skyddsklass plintar
Överspänningskategori II  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Accel. stötar enligt st. 2
Kåpmaterial främre platta PC  
Färg kodningselement mörkgrå  
Plinttyp löstagbar  
Nettovikt 34  
Kåpmaterial kodning PA  
Kåpmaterial underdel PC  
Namn kodningselement D  
Mått djup 60.2  
Mått höjd 76  
Bruttovikt 39  
Mått bredd 12.6  
 
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242601  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001596  
Volym 0.049  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548027112  
Harmonized System Code 85389091  
 

Accessoires obligatoires

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts.

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.