Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"C1000030","name":"Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Artikelnummer: C1000030
Anslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hylskontakt, rak, L-
kodad, ledartvärsnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellängd: 20 m
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 12 A |
Typ. ledarresistans K1 | 58 ohm/km |
Specif. genomgångsmotst. K1 | >= 1E+16 ohm*cm |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -30 - 90 °C |
Omgivningstemperatur med UL | 80 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | IEC 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Material gängring kontakt 1 | |
Kontaktytor material 1 | Ni b/Au 0,2 gal. |
Tätningsmaterial | FPM |
Material för uttag | CuNi |
Ledningsmaterial K1 | Cu |
Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Kabellängd | 20 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | djupsvart RAL 9005 |
Färg på huset | svart |
Material för kabelmantel 1 | TPU/TPE-U |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 8 mm |
Tvärsnitt på ledare | 1.5 mm² |
Kabling K1 | 5 trådar för utfyllnad |
Avskärmning K1 | nej |
Antal ledare | 5 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20549 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Halogenfri | Ja |
Halogenfri enligt standard | DIN VDE 0472-815 |
Beständighet mot olja | beständig |
Oljetålighet enligt standard | DIN EN 60811-2-1 |
Flamskydd | cULus 20549 |
Vridm. låsskruv | 0,6 Nm |
Nettovikt | 2293 g |
Bruttovikt | 2305 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548102772 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 5.445 |