Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773855","name":"PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Produkten kan variera
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
Artikelnummer: 773855
Adapterkabel varvtalsvakt, RJ45-kontakt och öppen ände, för PNOZ
msXp och PNOZ s30, 1,5 m.
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
UKCA |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 8-polig RJ45-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kabellängd | 1.5 m |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön, liknande RAL6018 |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Böjradie (vid dragning) K1 | 8 x Ø |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 6 mm |
Tvärsnitt på ledare | 0.14 mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Antal ledare | 8 |
Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20233 |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
Nettovikt | 62 g |
Bruttovikt | 72 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548001532 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |