text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN op4F-SL-14-021/1

Artikelnummer: 631141
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 210 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 210 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare:5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.

Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-typ 4  
Sensorprincip optisk  
Skyddsfält, höjd 210  mm
Upplösning skyddsklass Finger  
Manövreringsområde (m) 0.2 - 6  m
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Tillämpat våglängdsområde 850 nm  
Antal OSSD-utgångar 2  
Omgivningstemperatur 0 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 15– 95%  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass hus  
Reaktionstid 8  ms
Kabellängd 0.2  m
Material för kabelmantel 1 PVC  
Böjradie (vid dragning) K1 1 x Ø  
Böjrad. dragna kaskad.kabl. 1 x Ø  
Max. kabellängd 20  m
Kåpmaterial överdel Aluminium  
Material ändformare Zamak  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 210  mm
Mått bredd 15.4  mm
Mått djup 32.6  mm
Nettovikt 350  g
Bruttovikt 950  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kod 4046548086461  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272704  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002549  
Volym 0  
 

Tillbehör – tillval

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 165 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 165 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 120 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 120 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 90 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 90 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Teststav för funktionskontroll, diameter 14 mm, fingerskydd.
PSEN op Mirror-060/1
PSEN op Mirror-060/1 630901
Vinkelspegel, 80 mm bred med en längd på 60 cm. Kan användas med alla ljusridåer i PSENopt-serien < 60 cm. För direkt montering på maskinen behövs även ”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”-monteringsvinklar, för monteringen i ”PSEN op Protective” behövs ”PSEN op Protective Bracket Mirror/1”-monteringsvinklar.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i O-form. Fästs vid ändhattarna. FPE = 4 monteringsvinklar
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i L-form. Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Fästsats för ljusridåer i serien PSENopt SL i C-form. Fästs på profilens sida. FPE = 2 monteringsvinklar