Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Produkten kan variera
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Artikelnummer: 535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
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
cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 1.5 W |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Mekaniska data
Nettovikt | 101 g |
Bruttovikt | 112 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27440111 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Volym | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |