Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Produkten kan variera
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Artikelnummer: 506227
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund
M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller=
1 st kodad med M12-manöverdon.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC ECOLAB |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Enhet |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Brytspänning | 24 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
max. omgivningstemp. vid Hmax | |
max. omgivningstemp. Vid 2000m | +70 °C |
Fuktpåfrestning enl. standard | IEC 60068-2-30 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 60947-5-3 |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
Manöverdon typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensorn kan monteras infälld | Ja, observera monteringsanvisn |
Anslutningstyp | M8, 8-polig male |
Ledningar kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kåpmaterial överdel | PBT |
Mått höjd | 11 mm |
Mått bredd | 12 mm |
Mått djup | 59.1 mm |
Nettovikt | 30 g |
Bruttovikt | 48 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27274401 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
Tillbehör – tillval

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera
säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D),
anslutningstyp: fjäderkraftplintar.

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 1m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på rak kontakt M8, A-kodad, kabellängd: 0,5m

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12-stickkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M8-hylskontakt, svart, rak, 8-polig, A-kodad, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern kabeldragning 1:1 för alla 8 signaler,
omvandlare för anslutning för PSEN-sensorer.

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m